Подвесная скоба FT

Артикул, номер 6363903 | EAN 4012196881413

30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная скоба для кабеленесущей системы.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
для ширины макс. 100 mm
для ширины мин. 100
Исполнение Навесная скоба (C-скоба)
Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для метрического стержня с резьбой 10
Подходит для проволочного лотка нет
Прочность материала 6 mm
Размер B100mm
Регулируемый нет
Сила F в кН при крепл. к потолку 0,6 kN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 180 mm
Длина 30 mm
Размер B 115 mm
Ширина 127 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2084 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2084 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AHB 100 FT 30 mm 127 mm 6363903
1 Штук
AHB 150 FT 30 mm 181 mm 6363907
1 Штук
AHB 200 FT 30 mm 231 mm 6363911
1 Штук
AHB 300 FT 30 mm 331 mm 6363938
1 Штук
AHB 400 FT 30 mm 431 mm 6363946
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x16 F 6406157
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AHB 100 FT / 6363903 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AHB 100 FT / 6363903 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AHB 100 FT / 6363903 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AHB 100 FT / 6363903 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

AHB 100 FT / 6363903
Загрузить