- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвесная скоба для кабеленесущей системы.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm для ширины макс. 400 mm для ширины мин. 400 Исполнение Навесная скоба (C-скоба) Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 10 Подходит для проволочного лотка нет Прочность материала 8 mm Размер B400mm Регулируемый нет Сила F в кН при крепл. к потолку 0,2 kN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 180 mm Длина 30 mm Размер B 415 mm Ширина 431 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,3192 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3192 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AHB 400 FT / 6363946 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AHB 400 FT / 6363946 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия AHB 400 FT / 6363946 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AHB 400 FT / 6363946 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F