- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвесная стойка (I-профиль) с приваренной траверсой. Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных конструкциях.
К подвеске IS 8 K можно прикрепить кронштейн типа AS 15, AS 30 и AS 55 с одной или двух сторон. Кронштейны регулируются по высоте.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина кронштейна 200 9,6 kN Длина кронштейна 400 7 kN Длина кронштейна 600 5 kN Исполнение I-образный профиль Макс. тяговая нагрузка 50 kN Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 4 mm Размер 80x42x1000 С зубцами нет Серия продукции Серия IS 8 K Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Ширина отверстия 14 mm Ширина шлица 70 mm Размеры
Высота 42 mm Длина 1000 mm Ширина 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,1803 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,1803 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на I-образную стойку типа IS 8 K
-
Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Длина кронштейна в мм
-
Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация IS 8 K 100 FT / 6361218 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС IS 8 K 100 FT / 6361218 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании IS 8 K 100 FT / 6361218 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия IS 8 K 100 FT / 6361218 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия IS 8 K 100 FT / 6361218 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) IS 8 K 100 FT / 6361218 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT
Защитный колпачок