Подвесная стойка IS 8

Артикул, номер 6361110 | EAN 4012196196579

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Подвесная стойка (I-профиль) с приваренной траверсой. Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных конструкциях.

К подвеске IS 8 K можно прикрепить кронштейн типа AS 15, AS 30 и AS 55 с одной или двух сторон. Кронштейны регулируются по высоте.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Длина кронштейна 200 9,6 kN
Длина кронштейна 400 7 kN
Длина кронштейна 600 5 kN
Исполнение I-образный профиль
Макс. тяговая нагрузка 50 kN
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 4 mm
Размер 80x42x600
С зубцами нет
Серия продукции Серия IS 8 K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина отверстия 14 mm
Ширина шлица 70 mm

Размеры

Высота 42 mm
Длина 600 mm
Ширина 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,366 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,366 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на I-образную стойку типа IS 8 K

Диаграмма нагрузки на I-образную стойку типа IS 8 K
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
IS 8 K 20 FT 200 mm цинковый 6361021
1 Штук
IS 8 K 30 FT 300 mm цинковый 6361056
1 Штук
IS 8 K 40 FT 400 mm цинковый 6361072
1 Штук
IS 8 K 50 FT 500 mm цинковый 6361099
1 Штук
IS 8 K 60 FT 600 mm цинковый 6361110
1 Штук
IS 8 K 70 FT 700 mm цинковый 6361137
1 Штук
IS 8 K 80 FT 800 mm цинковый 6361153
1 Штук
IS 8 K 90 FT 900 mm цинковый 6361188
1 Штук
IS 8 K 100 FT 1000 mm цинковый 6361218
1 Штук
IS 8 K 110 FT 1100 mm цинковый 6361234
1 Штук
IS 8 K 120 FT 1200 mm цинковый 6361250
1 Штук
IS 8 K 130 FT 1300 mm цинковый 6361277
1 Штук
IS 8 K 140 FT 1400 mm цинковый 6361293
1 Штук
IS 8 K 150 FT 1500 mm цинковый 6361315
1 Штук
IS 8 K 160 FT 1600 mm цинковый 6361331
1 Штук
IS 8 K 170 FT 1700 mm цинковый 6361366
1 Штук
IS 8 K 180 FT 1800 mm цинковый 6361382
1 Штук
IS 8 K 200 FT 2000 mm цинковый 6361420
1 Штук
IS 8 K 300 FT 3000 mm цинковый 6361692
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT Соединитель I-образных стоек VIS 8 FT VIS 8 FT 6018300
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок IS 8 KS OR 6338519
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация IS 8 K 60 FT / 6361110 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС IS 8 K 60 FT / 6361110 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании IS 8 K 60 FT / 6361110 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия IS 8 K 60 FT / 6361110 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия IS 8 K 60 FT / 6361110 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) IS 8 K 60 FT / 6361110 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Загрузить

IS 8 K 60 FT / 6361110
Загрузить