- Описание продукта
-
Описание продуктаКронштейн ТР с фиксирующими накладками.
Если кронштейн крепится непосредственно к стене, или профили фиксируются напротив друг друга с помощью болтов, то для придания устойчивости конструкции необходимо использовать распорку DS 4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для ширины макс. 100 mm для ширины мин. 100 Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B145mm Серия продукции Серия TP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 145 mm Размер Н 120 mm Размер B 60 mm Размер L 145 mm Размер W 50 mm Ширина 120 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7423 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7423 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSAG
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPSAG 145 FT / 6366131 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TPSAG 145 FT / 6366131 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TPSAG 145 FT / 6366131 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TPSAG 145 FT / 6366131 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPSAG 145 FT / 6366131 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) TPSAG 145 FT / 6366131 , 2.03MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок
Распорка