Подвесная стойка / настенный и опорный кронштейн, FT

Артикул, номер 6366135 | EAN 4012195076964

цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Кронштейн ТР с фиксирующими накладками.

Если кронштейн крепится непосредственно к стене, или профили фиксируются напротив друг друга с помощью болтов, то для придания устойчивости конструкции необходимо использовать распорку DS 4.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Удобная для монтажа конструкция
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

для ширины макс. 150 mm
для ширины мин. 150
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 1 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B195mm
Серия продукции Серия TP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 195 mm
Размер Н 120 mm
Размер B 60 mm
Размер L 195 mm
Размер W 100 mm
Ширина 120 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,8914 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8914 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSAG

Диаграмма нагрузки на кронштейн TPSAG
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPSAG 145 FT 120 mm 1,5 kN цинковый 6366131
1 Штук
TPSAG 195 FT 120 mm 1 kN цинковый 6366135
1 Штук
TPSAG 245 FT 60 mm 0,9 kN цинковый 6366139
1 Штук
TPSAG 345 FT 60 mm 0,55 kN цинковый 6366143
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок TPS KS OR 6364625
10 Штук
Распорка Распорка DS 4 FT 6416586
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPSAG 195 FT / 6366135 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPSAG 195 FT / 6366135 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TPSAG 195 FT / 6366135 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TPSAG 195 FT / 6366135 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPSAG 195 FT / 6366135 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) TPSAG 195 FT / 6366135 , 2.03MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

TPSAG 195 FT / 6366135
Загрузить