- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвеска (U-профиль) с приваренной горизонтальной пластиной в верхней части конструкции.
Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 61.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина кронштейна 200 7,5 kN Длина кронштейна 400 4,2 kN Длина кронштейна 600 2,9 kN Исполнение U-образный профиль Макс. тяговая нагрузка 11 kN Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 4 mm Размер 70x50x2000 Серия продукции Серия US 7K Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 50 mm Длина 2000 mm Ширина 70 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 53,0542 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 53,0542 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма допустимой нагрузки U-образной стойки типа US 7
-
Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Длина кронштейна в мм
-
Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
-
- Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 7 K 200 A4 / 6338881 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 7 K 200 A4 / 6338881 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 7 K 200 A4 / 6338881 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 7 K 200 A4 / 6338881 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 7 K 200 A4 / 6338881 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) US 7 K 200 A4 / 6338881 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Защитный колпачок
Распорка DSK 61 A4