Опорная пластина DD

Артикул, номер 6220649 | EAN 4012196164233

Описание продукта
Описание продукта
Распределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.

Опорная пластина может использоваться только в том случае, когда балка и перекладина образуют конец кабельных лотков лестничного типа.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Размер B400mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,4258 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4258 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LABE 20 DD 200 mm 6220622
1 Штук
LABE 30 DD 300 mm 6220630
1 Штук
LABE 40 DD 400 mm 6220649
1 Штук
LABE 50 DD 500 mm 6220657
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LABE 40 DD / 6220649 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LABE 40 DD / 6220649 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LABE 40 DD / 6220649 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LABE 40 DD / 6220649 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LABE 40 DD / 6220649 , 0.13MB , pdf

LABE 40 DD / 6220649
Загрузить