- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.
Опорная пластина может использоваться только в том случае, когда балка и перекладина образуют конец кабельных лотков лестничного типа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 45 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,0214 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0214 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LABE 50 DD / 6220657 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LABE 50 DD / 6220657 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LABE 50 DD / 6220657 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LABE 50 DD / 6220657 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LABE 50 DD / 6220657 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский