- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Размер B400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 45 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0461 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0461 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LAB 40 FT / 6220452 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LAB 40 FT / 6220452 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LAB 40 FT / 6220452 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LAB 40 FT / 6220452 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LAB 40 FT / 6220452 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский