Опорная пластина FT

Артикул, номер 6220444 | EAN 4012196163458

Описание продукта
Описание продукта
Распределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4636 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4636 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LAB 20 FT 200 mm 6220436
1 Штук
LAB 30 FT 300 mm 6220444
1 Штук
LAB 40 FT 400 mm 6220452
1 Штук
LAB 50 FT 500 mm 6220460
1 Штук
LAB 60 FT 600 mm 6220479
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LAB 30 FT / 6220444 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LAB 30 FT / 6220444 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LAB 30 FT / 6220444 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LAB 30 FT / 6220444 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LAB 30 FT / 6220444 , 0.28MB , pdf

LAB 30 FT / 6220444
Загрузить