- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспределительная пластина для монтажа на поперечине при вертикальном разветвлении кабелей или проводов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 45 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,5373 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,5373 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LAB 50 FT / 6220460 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LAB 50 FT / 6220460 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LAB 50 FT / 6220460 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LAB 50 FT / 6220460 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LAB 50 FT / 6220460 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский