Опорный кронштейн AS 15

Артикул, номер 6421326 | EAN 4012196207732

41 mm
1,5 kN
Описание продукта
Описание продукта
Кронштейн легкой конструкции для крепления к стойке IS 8.

Опорный кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.

Необходимый клеммный зажим (№ арт. 6419015), включающий в себя винт и гайку, можно заказать отдельно для кронштейнов шириной 110–160 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Артикулы EPD да
Исполнение Опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 1,5 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B110mm
Серия продукции Серия AS 15
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Длина 41 mm
Размер Н 50 mm
Размер B 110 mm
Размер A 41 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6504 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6504 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 15

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 15
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AS 15 11 FT 41 mm 110 mm 1,5 kN 6421326
1 Штук
AS 15 16 FT 41 mm 160 mm 1,5 kN 6421334
1 Штук
AS 15 21 FT 41 mm 210 mm 1,5 kN 6421350
1 Штук
AS 15 31 FT 41 mm 310 mm 1,5 kN 6421385
1 Штук
AS 15 41 FT 41 mm 410 mm 1,5 kN 6421423
1 Штук
AS 15 51 FT 41 mm 510 mm 1,5 kN 6421466
1 Штук
AS 15 61 FT 41 mm 610 mm 1,5 kN 6421490
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AS 15 11 FT / 6421326 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AS 15 11 FT / 6421326 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AS 15 11 FT / 6421326 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AS 15 11 FT / 6421326 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AS 15 11 FT / 6421326 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AS 15 11 FT / 6421326 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Загрузить

AS 15 11 FT / 6421326
Загрузить