- Описание продукта
-
Описание продуктаКронштейн легкой конструкции для крепления к стойке IS 8.
Опорный кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.
Необходимый клеммный зажим (№ арт. 6419015), включающий в себя винт и гайку, можно заказать отдельно для кронштейнов шириной 110–160 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Артикулы EPD да Исполнение Опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B160mm Серия продукции Серия AS 15 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 55 mm Длина 41 mm Размер Н 55 mm Размер B 160 mm Размер A 41 mm Ширина 160 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7423 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7423 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 15
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AS 15 16 FT / 6421334 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AS 15 16 FT / 6421334 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AS 15 16 FT / 6421334 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AS 15 16 FT / 6421334 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AS 15 16 FT / 6421334 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AS 15 16 FT / 6421334 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, suspended supports and brackets , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F