- Описание продукта
-
Описание продуктаКронштейн для больших нагрузок для крепления к стойке IS 8.
Зажимной кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.
Клемные зажимы, включающие в себя болты, гайки и шайбы можно заказать отдельно, артикул 6419007.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 5,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B1010mm Серия продукции Серия AS 55 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 230 mm Длина 41 mm Размер Н 230 mm Размер B 1010 mm Размер A 41 mm Ширина 1010 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 19,4087 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,4087 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 55
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AS 55 101 FT / 6419340 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AS 55 101 FT / 6419340 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AS 55 101 FT / 6419340 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AS 55 101 FT / 6419340 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AS 55 101 FT / 6419340 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AS 55 101 FT / 6419340 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F