- Описание продукта
-
Описание продуктаКронштейн для больших нагрузок для крепления к стойке IS 8.
Зажимной кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.
Клемные зажимы, включающие в себя болты, гайки и шайбы можно заказать отдельно, артикул 6419007.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 5,5 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B810mm Серия продукции Серия AS 55 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 195 mm Длина 41 mm Размер Н 195 mm Размер B 810 mm Размер A 41 mm Ширина 810 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,6294 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,6294 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 55
-
Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AS 55 81 FT / 6419328 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AS 55 81 FT / 6419328 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AS 55 81 FT / 6419328 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AS 55 81 FT / 6419328 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AS 55 81 FT / 6419328 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AS 55 81 FT / 6419328 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F