Опорный кронштейн AS 55

Артикул, номер 6419304 | EAN 4012195873150

41 mm
5,5 kN
Описание продукта
Описание продукта
Кронштейн для больших нагрузок для крепления к стойке IS 8.

Зажимной кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.

Клемные зажимы, включающие в себя болты, гайки и шайбы можно заказать отдельно, артикул 6419007.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 5,5 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B510mm
Серия продукции Серия AS 55
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 145 mm
Длина 41 mm
Размер Н 145 mm
Размер B 510 mm
Размер A 41 mm
Ширина 510 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,6277 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,6277 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 55

Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 55
  • Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм) Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AS 55 21 FT 41 mm 210 mm 5,5 kN 6419286
1 Штук
AS 55 31 FT 41 mm 310 mm 5,5 kN 6419292
1 Штук
AS 55 41 FT 41 mm 410 mm 5,5 kN 6419298
1 Штук
AS 55 51 FT 41 mm 510 mm 5,5 kN 6419304
1 Штук
AS 55 56 FT 41 mm 560 mm 5,5 kN 6419310
1 Штук
AS 55 61 FT 41 mm 610 mm 5,5 kN 6419316
1 Штук
AS 55 71 FT 41 mm 710 mm 5,5 kN 6419322
1 Штук
AS 55 81 FT 41 mm 810 mm 5,5 kN 6419328
1 Штук
AS 55 91 FT 41 mm 910 mm 5,5 kN 6419334
1 Штук
AS 55 101 FT 41 mm 1010 mm 5,5 kN 6419340
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AS 55 51 FT / 6419304 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AS 55 51 FT / 6419304 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AS 55 51 FT / 6419304 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AS 55 51 FT / 6419304 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AS 55 51 FT / 6419304 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AS 55 51 FT / 6419304 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта AS 55 51 FT / 6419304, 57.85 kB, jpg

AS 55 51 FT / 6419304
Загрузить