- Описание продукта
-
Описание продуктаПотолочный дюбель для подвесного монтажа с помощью стержней с резьбой. Возможность регулирования обеспечивает универсальность применения.
Фиксированное крепление стержней с резьбой позволяет выполнять плавное регулирование угла.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 55x76 Регулируемый да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 68 mm Длина 55 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6298 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6298 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBV FS / 6356055 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBV FS / 6356055 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DBV FS / 6356055 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DBV FS / 6356055 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBV FS / 6356055 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Казахстан - Русский