- Описание продукта
-
Описание продуктаC-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации Задняя стенка перфорированная Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Прочность материала 1,5 mm Размер 2000x35x18 Расстояние между центрами отверстий 50 mm С зубцами нет С перфорацией да Связка 20 m Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 0,44 cm⁴ Статическая величина lz 1,84 cm⁴ Статическая величина Wy 0,42 cm³ Статическая величина Wz 1,05 cm³ Статическая величина А 1,01 cm² Форма профиля C-образный профиль Ширина шлица 16,5 mm Размеры
Высота 18 mm Длина 2000 mm Размер L 2000 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,9412 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9412 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AML3518P2000FT / 1119656 , 0.17MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС AML3518P2000FT / 1119656 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании AML3518P2000FT / 1119656 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AML3518P2000FT / 1119656 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия AML3518P2000FT / 1119656 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Скользящая гайка ZL
Болт с прямоугольной головкой ZL