Профильная рейка, ширина шлица 16,5 мм, перфорированная

Артикул, номер 1112735 | EAN 4012196470754

35 mm
18 mm
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
C-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 16,5 мм
  • Зажимная скоба для С-образной профильной рейки с шириной шлица 16-17 мм
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации Задняя стенка перфорированная
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Прочность материала 2 mm
Размер 1000x35x18
Расстояние между центрами отверстий 50 mm
С зубцами нет
С перфорацией да
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 0,44 cm⁴
Статическая величина lz 1,84 cm⁴
Статическая величина Wy 0,42 cm³
Статическая величина Wz 1,05 cm³
Статическая величина А 1,01 cm²
Форма профиля C-образный профиль
Ширина шлица 16,5 mm

Размеры

Высота 18 mm
Длина 1000 mm
Размер L 1000 mm
Ширина 35 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,7435 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,7435 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Прочность материала Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AMS3518P1000FS 1000 mm 35 mm 18 mm 2 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 1112735
1 м
AMS3518P1000FT 1000 mm 35 mm 18 mm 2 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1112755
1 м
AML3518P2000FS 2000 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 1119648
2 м
AML3518P2000FT 2000 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1119656
2 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Скользящая гайка ZL Скользящая гайка ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Штук
Болт с прямоугольной головкой ZL Болт с прямоугольной головкой ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AMS3518P1000FS / 1112735 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AMS3518P1000FS / 1112735 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании AMS3518P1000FS / 1112735 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AMS3518P1000FS / 1112735 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AMS3518P1000FS / 1112735 , 0.12MB , pdf

AMS3518P1000FS / 1112735
Загрузить