Проходка с огнестойким покрытием PYROCOMB®, нанесенным с внутренней стороны, диаметр 60 мм.

Артикул, номер 7204290 | EAN 4012196810161

7204290 / CTS 06150
50,6 mm
150 mm
65 mm
Описание продукта
Описание продукта
Проходка с огнестойким покрытием, нанесенным с внутренней стороны, с фиксатором. Внутреннее пространство полностью выкладывается кабелем и электромонтажными трубами. Строительный продукт с маркировкой CE, одобренный в Европе в соответствии с ETA-13/0904 и общим немецким разрешением на строительство Класс огнестойкости до EI120.

Проходка закрывается с помощью 2 заглушек Поверхность герметизируется с помощью защитного покрытия ASX.

В некоторых случаях рекомендуется применение с металлической монтажной лентой для надежного крепления проходки в легкой разделительной перегородке Детали указаны в руководстве по монтажу/допуске.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 60 mm
Для отверстия мин. 65 mm
Материал Поливинилхлорид
Огнестойкая конструкция Готовая проходка
Размер 51x150mm
Серия продукции PYROCOMB® Intube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары нет
Форма круглой формы
Цвет серый

Размеры

Длина 150 mm
Размер B 60 mm
Размер d мин. 50,6 mm
Размер L 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер L Для отверстия мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CTS 06150 50,6 mm 150 mm 65 mm 7204290
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Огнестойкий бандаж Огнестойкий бандаж FSB-WB 1.5 7203163
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Абляционный защитный слой, картридж Абляционный защитный слой, картридж ASX-K 7202310
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CTS 06150 / 7204290 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС CTS 06150 / 7204290 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия CTS 06150 / 7204290 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CTS 06150 / 7204290 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу PYROCOMB® Intube , 0.04MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.