Проволочный лоток GR-Magic® 105 G

Артикул, номер 6002437 | EAN 4012196021598

3000 mm
105 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Размер ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 4,8 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 268 cm²
Полезное поперечное сечение 26800 mm²
Размер 105x300x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 105 mm
Высота 4,13 in
Длина 3000 mm
Размер Н 108 mm
Размер B 300 mm
Ширина 11,81 in
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,33 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,9769 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,9769 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 105

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 105
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM 105 100 FT 3000 mm 100 mm 105 mm 3,9 mm 82 cm² нет 6002431
3 м
GRM 105 150 FT 3000 mm 150 mm 105 mm 3,9 mm 130 cm² нет 6002433
3 м
GRM 105 200 FT 3000 mm 200 mm 105 mm 4,8 mm 175 cm² нет 6002435
3 м
GRM 105 300 FT 3000 mm 300 mm 105 mm 4,8 mm 268 cm² нет 6002437
3 м
GRM 105 400 FT 3000 mm 400 mm 105 mm 4,8 mm 363 cm² нет 6002439
3 м
GRM 105 450 FT 3000 mm 450 mm 105 mm 4,8 mm 411 cm² нет 6002441
3 м
GRM 105 500 FT 3000 mm 500 mm 105 mm 4,8 mm 459 cm² нет 6002443
3 м
GRM 105 600 FT 3000 mm 600 mm 105 mm 4,8 mm 554 cm² нет 6002445
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT DGRR 300 FT 6001828
3 м
Угловой соединитель FT Угловой соединитель FT GEV 36 FT 6016723
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Кабельный отвод FT Кабельный отвод FT KAB GR FT 6220142
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRM 105 300 FT / 6002437 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM 105 300 FT / 6002437 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GRM 105 300 FT / 6002437 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM 105 300 FT / 6002437 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) GRM 105 300 FT / 6002437 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate, GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdf
Разрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdf
Разрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM 105 300 FT / 6002437
Загрузить