- Описание продукта
-
Описание продуктаПроволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.
Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Размер ячеек составляет 50 х 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 3,9 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 130 cm² Полезное поперечное сечение 13000 mm² Размер 105x150x3000 Серия продукции Серия GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля U-образная форма Цвет цинковый Размеры
Высота 105 mm Высота 4,13 in Длина 3000 mm Размер Н 108 mm Размер B 150 mm Ширина 150 mm Ширина 5,91 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,37 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,8 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,27 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,25 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,55 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4443 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4443 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 105
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRM 105 150 FT / 6002433 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRM 105 150 FT / 6002433 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GRM 105 150 FT / 6002433 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRM 105 150 FT / 6002433 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) GRM 105 150 FT / 6002433 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdfРазрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdfРазрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT
Угловой соединитель FT
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Разделительная полочка 85 DD
Кабельный отвод FT