- Описание продукта
-
Описание продуктаПроволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами выстой 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.
Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 3,9 mm Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции да Полезное поперечное сечение 40 cm² Полезное поперечное сечение 4000 mm² Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система Размер 55x100x3000 Серия продукции Серия GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля U-образная форма Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 55 mm Высота 2,17 in Длина 3000 mm Размер Н 58 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Ширина 3,94 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,35 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,1 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,1 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,2 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,64 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,64 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 55 VA
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRM 55 100 A2 / 6001072 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRM 55 100 A2 / 6001072 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GRM 55 100 A2 / 6001072 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GRM 55 100 A2 / 6001072 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRM 55 100 A2 / 6001072 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) GRM 55 100 A2 / 6001072 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdfРазрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2
Угловой соединитель
Разделительная полочка 45 A2
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Кабельный отвод A2