Проволочный лоток GR-Magic®

Артикул, номер 6001070 | EAN 4012195430933

3000 mm
55 mm
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами выстой 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 3,9 mm
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Полезное поперечное сечение 1600 mm²
Полезное поперечное сечение 16 cm²
Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система
Размер 55x50x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 55 mm
Высота 2,17 in
Длина 3000 mm
Размер Н 58 mm
Размер B 52 mm
Ширина 1,97 in
Ширина 50 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,35 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,1 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,4068 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,4068 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 55 VA

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 55 VA
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM 55 50 A2 3000 mm 50 mm 55 mm 3,9 mm 16 cm² да 6001070
3 м
GRM 55 100 A2 3000 mm 100 mm 55 mm 3,9 mm 40 cm² да 6001072
3 м
GRM 55 150 A2 3000 mm 150 mm 55 mm 3,9 mm 63 cm² да 6001074
3 м
GRM 55 200 A2 3000 mm 200 mm 55 mm 3,9 mm 87 cm² да 6001076
3 м
GRM 55 300 A2 3000 mm 300 mm 55 mm 4,8 mm 129 cm² да 6001078
3 м
GRM 55 400 A2 3000 mm 400 mm 55 mm 4,8 mm 175 cm² да 6001080
3 м
GRM 55 500 A2 3000 mm 500 mm 55 mm 4,8 mm 220 cm² нет 6001082
3 м
GRM 55 600 A2 3000 mm 600 mm 55 mm 4,8 mm 265 cm² нет 6001085
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2 Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2 DGRR 50 A2 6001860
3 м
Угловой соединитель Угловой соединитель GEV 36 A2 6016731
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Разделительная полочка 45 A2 Разделительная полочка 45 A2 TSG 45 A2 6062025
3 м
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Кабельный отвод A2 Кабельный отвод A2 KAB GR A2 6220145
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRM 55 50 A2 / 6001070 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM 55 50 A2 / 6001070 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GRM 55 50 A2 / 6001070 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM 55 50 A2 / 6001070 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) GRM 55 50 A2 / 6001070 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdf
Разрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM 55 50 A2 / 6001070
Загрузить