- Описание продукта
-
Описание продуктаПроволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами выстой 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.
Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 3,9 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции да Полезное поперечное сечение 63 cm² Полезное поперечное сечение 6300 mm² Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система Размер 55x150x3000 Серия продукции Серия GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля U-образная форма Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 2,17 in Высота 55 mm Длина 3000 mm Размер Н 58 mm Размер B 150 mm Ширина 5,91 in Ширина 150 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,35 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,1 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,1 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,2 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,3273 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,3273 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 55 VA
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRM 55 150 A4 / 6001090 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRM 55 150 A4 / 6001090 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GRM 55 150 A4 / 6001090 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRM 55 150 A4 / 6001090 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) GRM 55 150 A4 / 6001090 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdfРазрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Угловой соединитель A4
Разделительная полочка 45 A4