Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4

Артикул, номер 6001093 | EAN 4012195166078

3000 mm
55 mm
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами выстой 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 4,8 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Полезное поперечное сечение 129 cm²
Полезное поперечное сечение 12900 mm²
Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система
Размер 55x300x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 2,17 in
Высота 55 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 58 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Ширина 11,81 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,25 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,7 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,7685 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,7685 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 55 VA

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 55 VA
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM 55 50 A4 3000 mm 50 mm 55 mm 3,9 mm 16 cm² да 6001087
3 м
GRM 55 100 A4 3000 mm 100 mm 55 mm 3,9 mm 40 cm² да 6001088
3 м
GRM 55 150 A4 3000 mm 150 mm 55 mm 3,9 mm 63 cm² да 6001090
3 м
GRM 55 200 A4 3000 mm 200 mm 55 mm 3,9 mm 87 cm² да 6001091
3 м
GRM 55 300 A4 3000 mm 300 mm 55 mm 4,8 mm 129 cm² да 6001093
3 м
GRM 55 400 A4 3000 mm 400 mm 55 mm 4,8 mm 175 cm² да 6001095
3 м
GRM 55 500 A4 3000 mm 500 mm 55 mm 4,8 mm 220 cm² нет 6001097
3 м
GRM 55 600 A4 3000 mm 600 mm 55 mm 4,8 mm 265 cm² нет 6001099
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Угловой соединитель A4 Угловой соединитель A4 GEV 36 A4 6016764
10 Штук
Крышка неперфорированная А4 Крышка неперфорированная А4 DRLU 300 A4 6052994
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Разделительная полочка 45 A4 Разделительная полочка 45 A4 TSG 45 A4 6062028
3 м
Загрузки

Техническая спецификация GRM 55 300 A4 / 6001093 , 0.32MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM 55 300 A4 / 6001093 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GRM 55 300 A4 / 6001093 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM 55 300 A4 / 6001093 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) GRM 55 300 A4 / 6001093 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdf
Разрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM 55 300 A4 / 6001093
Загрузить