- Описание продукта
-
Описание продуктаПружинная шайба M8
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 0,33 mm Конструкция предохранительной шайбы гофрированный Материал Сталь Наружный диаметр 14,8 mm Поверхность гальванически оцинкованный Размер M8 Резьба M8 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина 2,6 mm Толщина листа 0,1 in Размеры
Высота 2,6 mm Размер d макс. 14,8 mm Размер d мин. 14,8 mm Размер h 2,6 mm Размер d 8,3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0042 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0042 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LWS M8 G / 3405087 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС LWS M8 G / 3405087 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия LWS M8 G / 3405087 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LWS M8 G / 3405087 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский