Пружинная шайба

Артикул, номер 3405125 | EAN 4012195302476

Описание продукта
Описание продукта
Пружинная шайба M12
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
Внутренний диаметр 0,49 mm
Конструкция предохранительной шайбы гофрированный
Материал Сталь
Наружный диаметр 21,1 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M12
Резьба M12
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина 3,5 mm
Толщина листа 0,14 in

Размеры

Высота 3,5 mm
Размер d макс. 21,1 mm
Размер d мин. 21,1 mm
Размер h 3,5 mm
Размер d 12,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0078 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0078 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LWS M6 G 11,8 mm 2,1 mm M6 3405060
100 Штук
LWS M8 G 14,8 mm 2,6 mm M8 3405087
100 Штук
LWS M10 G 18,1 mm 3 mm M10 3405109
100 Штук
LWS M12 G 21,1 mm 3,5 mm M12 3405125
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LWS M12 G / 3405125 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LWS M12 G / 3405125 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия LWS M12 G / 3405125 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LWS M12 G / 3405125 , 0.13MB , pdf

LWS M12 G / 3405125
Загрузить