Пружинная шайба

Артикул, номер 3405109 | EAN 4012195302414

Описание продукта
Описание продукта
Пружинная шайба M10
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
Внутренний диаметр 0,41 mm
Конструкция предохранительной шайбы гофрированный
Материал Сталь
Наружный диаметр 18,1 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M10
Резьба M10
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина 3 mm
Толщина листа 0,12 in

Размеры

Высота 3 mm
Размер d макс. 18,1 mm
Размер d мин. 18,1 mm
Размер h 3 mm
Размер d 10,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0054 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0054 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LWS M6 G 11,8 mm 2,1 mm M6 3405060
100 Штук
LWS M8 G 14,8 mm 2,6 mm M8 3405087
100 Штук
LWS M10 G 18,1 mm 3 mm M10 3405109
100 Штук
LWS M12 G 21,1 mm 3,5 mm M12 3405125
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LWS M10 G / 3405109 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LWS M10 G / 3405109 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия LWS M10 G / 3405109 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LWS M10 G / 3405109 , 0.13MB , pdf

LWS M10 G / 3405109
Загрузить