Пружинная шайба

Артикул, номер 3405060 | EAN 4012195302292

Описание продукта
Описание продукта
Пружинная шайба M6
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Внутренний диаметр 0,25 mm
Конструкция предохранительной шайбы гофрированный
Материал Сталь
Наружный диаметр 11,8 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M6
Резьба M6
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина 2,1 mm
Толщина листа 0,08 in

Размеры

Высота 2,1 mm
Размер d макс. 11,8 mm
Размер d мин. 11,8 mm
Размер h 2,1 mm
Размер d 6,3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0019 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0019 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер h Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LWS M6 G 11,8 mm 2,1 mm M6 3405060
100 Штук
LWS M8 G 14,8 mm 2,6 mm M8 3405087
100 Штук
LWS M10 G 18,1 mm 3 mm M10 3405109
100 Штук
LWS M12 G 21,1 mm 3,5 mm M12 3405125
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LWS M6 G / 3405060 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LWS M6 G / 3405060 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия LWS M6 G / 3405060 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LWS M6 G / 3405060 , 0.13MB , pdf

LWS M6 G / 3405060
Загрузить