Разделительная полочка 135 DD

Артикул, номер 6062338 | EAN 4012195694717

6062338 / TSG 135 DD
3000 mm
135 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Разделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 200 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 200 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления привинчиваемый
Исполнение L-образный профиль
Крепежные отверстия (ETIM) нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер 135x2995
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 135 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 135 mm
Размер L 3000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,2686 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2686 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TSG 135 DD 3000 mm 135 mm цинковый 6062338
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS KL A2 6062284
30 Штук
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS KS MKS SKS FS 6062300
100 Штук
Соединитель разделительных полочек Соединитель разделительных полочек TSGV A2 6067970
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TSG 135 DD / 6062338 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TSG 135 DD / 6062338 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TSG 135 DD / 6062338 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TSG 135 DD / 6062338 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TSG 135 DD / 6062338 , 0.12MB , pdf

TSG 135 DD / 6062338
Загрузить