- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Исполнение L-образный профиль Крепежные отверстия (ETIM) нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 135x2995 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 135 mm Длина 3000 mm Размер Н 135 mm Размер L 3000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,1757 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,1757 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TSG 135 FS / 6062132 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TSG 135 FS / 6062132 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TSG 135 FS / 6062132 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TSG 135 FS / 6062132 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TSG 135 FS / 6062132 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS
Соединитель разделительных полочек