- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Исполнение L-образный профиль Крепежные отверстия (ETIM) нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 85x2995 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 85 mm Размер Н 85 mm Размер L 3000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,6394 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6394 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TSG 85 A2 / 6062173 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TSG 85 A2 / 6062173 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TSG 85 A2 / 6062173 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TSG 85 A2 / 6062173 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TSG 85 A2 / 6062173 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS
Соединитель разделительных полочек