- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительная скоба для прокладки кабеля, применяется для потолочного монтажа противопожарного канала PYROLINE® Con D. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Высота канала, внутренняя 80 mm Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 76x45x35 Серия продукции PYROLINE® Con PLC Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Ширина канала, внутренняя 100 mm Размеры
Размер Н 76 mm Размер b 35 mm Размер B 50 mm Размер h 45 mm Размер A 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4016 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4016 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PLCD-SC0810 / 7215490 , 0.16MB , pdfДекларация качества PLCD-SC0810 / 7215490 , 0.31MB , pdfREACH Декларация соответствия PLCD-SC0810 / 7215490 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PLCD-SC0810 / 7215490 , 0.13MB , pdfСертификаты об утверждении Fire protection ducts PYROLINE® Con PLC , 1.30MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® PLC fire protection duct , 14.60MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский