Разделительная скоба для потолочного монтажа

Артикул, номер 7215494 | EAN 4012196835430

Описание продукта
Описание продукта
Разделительная скоба для прокладки кабеля, применяется для потолочного монтажа противопожарного канала PYROLINE® Con D. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления привинчиваемый
Высота канала, внутренняя 120 mm
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 116x80x35
Серия продукции PYROLINE® Con PLC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина канала, внутренняя 200 mm

Размеры

Размер Н 116 mm
Размер B 100 mm
Размер b 60 mm
Размер h 80 mm
Размер A 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7167 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7167 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер B Размер b Размер Н Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSKD-W0511 27,5 46 37,5 22,5 - 7215312
25 Штук
BSKD-W0521 52,5 46 62,5 72,5 - 7215318
25 Штук
PLCD-SB0810 25 76 35 20 - 7215480
25 Штук
PLCD-SB1220 50 116 60 65 - 7215484
25 Штук
PLCD-SC0810 25 50 35 76 45 7215490
25 Штук
PLCD-SC1220 50 100 60 116 80 7215494
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PLCD-SC1220 / 7215494 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация качества PLCD-SC1220 / 7215494 , 0.31MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия PLCD-SC1220 / 7215494 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PLCD-SC1220 / 7215494 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.