Разделительный уголок для настенного монтажа

Артикул, номер 7215318 | EAN 4012196896172

Описание продукта
Описание продукта
Разделительный уголок для настенного монтажа огнестойкого кабельного короба PYROLINE® Con D BSK, тип BSK 090521 и тип BSK 120521. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров
  • Огнестойкий кабельный канал для настенного монтажа
  • Класс огнестойкости I 90
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости I 120
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления привинчиваемый
Высота канала, внутренняя 50 mm
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Серия продукции PYROLINE® Con BSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина канала, внутренняя 210 mm

Размеры

Размер Н 62,5 mm
Размер B 46 mm
Размер h 72,5 mm
Размер A 52,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2859 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2859 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер B Размер Н Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BSKD-W0511 27,5 mm 46 mm 37,5 mm 22,5 mm 7215312
25 Штук
BSKD-W0521 52,5 mm 46 mm 62,5 mm 72,5 mm 7215318
25 Штук
PLCD-SB0810 25 mm 76 mm 35 mm 20 mm 7215480
25 Штук
PLCD-SB1220 50 mm 116 mm 60 mm 65 mm 7215484
25 Штук
PLCD-SC0810 25 mm 50 mm 35 mm 76 mm 7215490
25 Штук
PLCD-SC1220 50 mm 100 mm 60 mm 116 mm 7215494
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BSKD-W0521 / 7215318 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BSKD-W0521 / 7215318 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BSKD-W0521 / 7215318 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.