- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения круглых Rd 8-10 и плоских проводников FL 30-40;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (VA).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник Fl 30-40 Посадка 8-10xFL30-40 mm Промежуточная пластина нет Размер FL30-40/8-10 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4973 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4973 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 233 A VA / 5336457 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 233 A VA / 5336457 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 233 A VA / 5336457 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 233 A VA / 5336457 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский