Регулируемая кассетная рамка RKSN с кабельным выводом из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409210 | EAN 4012195867166

4
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета номинального размера 4 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.

Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 2-секционна. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 110 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 110 mm
Длина, монтажный размер 201 mm
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 6
Количество монтажных коробок 2
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 4
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 200x200mm
Серия продукции RKSN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола сухой
Ширина, монтажный размер 201 mm

Размеры

Длина 199 mm
Размер h 110 mm
Ширина 199 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,6556 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,6556 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSN2 4 VS 20 105 mm 150 mm 20 mm 4 7409208
1 Штук
RKSN2 4 VS 25 110 mm 155 mm 25 mm 4 7409210
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 DUG 350-3 4 7400505
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSN2 4 VS 25 / 7409210 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSN2 4 VS 25 / 7409210 , 0.13MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKSN2 4 VS 25 / 7409210 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSN2 4 VS 25 / 7409210 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.