Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409603 | EAN 4012197369187

136 mm
25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемые по высоте отсоединяемые кассетные рамки квадратной формы предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в монтажных основаниях UGD-4. В зависимости от исполнения они могут устанавливаться в полах с сухим или влажным уборки. Кассетная рамка опирается на крепежные уголки, закрепленные в верхней части монтажного основания. С их помощью кассетную рамку можно выровнять по поверхности напольного покрытия. Кроме того, благодаря крепежным уголкам кассетная рамка может отсоединяться от несущего перекрытия. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).

Height-adjustable cassette with cord outlet. For the installation of three UT4 universal supports for nine single devices with support ring/support clamp or 12 Modul 45® devices. The scope of delivery contains an aluminium screed protection cover (grindable), a suitable mounting lid to fix the cassette lined body and an ISO apron for decoupling from the underfloor connection socket.
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 136 mm
Диапазон регулирования макс. 110 mm
Диапазон регулирования мин. 69 mm
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3 x UT4
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь
Монтажная глубина 136 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 9
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер 243x243x117
Серия продукции RKSN, Terrazzo
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола сухой

Размеры

Длина 243 mm
Ширина 243 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 41,6865 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 41,6865 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TRKSN 9 VS 250 136 mm 25 mm 7409603
1 Штук
TRKSN 9 VS 350 136 mm 25 mm 7409623
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TRKSN 9 VS 250 / 7409603 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TRKSN 9 VS 250 / 7409603 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TRKSN 9 VS 250 / 7409603 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TRKSN 9 VS 250 / 7409603 , 0.13MB , pdf

TRKSN 9 VS 250 / 7409603
Загрузить