- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемые по высоте отсоединяемые кассетные рамки квадратной формы предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень с полом в монтажных основаниях UGD-3. В зависимости от исполнения они могут устанавливаться в полах с сухим или влажным уборки. Кассетная рамка опирается на крепежные уголки, закрепленные в верхней части монтажного основания. С их помощью кассетную рамку можно выровнять по поверхности напольного покрытия. Кроме того, благодаря крепежным уголкам кассетная рамка может отсоединяться от несущего перекрытия. Для монтажного основания необходима крышка с соответствующим монтажным отверстием. Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали или латуни. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 4 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки. В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.
Height-adjustable cassette with cord outlet. For the installation of three UT4 universal supports for nine single devices with support ring/support clamp or 12 Modul 45® devices. The scope of delivery contains an aluminium screed protection cover (grindable), a suitable mounting lid to fix the cassette lined body and an ISO apron for decoupling from the underfloor connection socket.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола мин. 136 mm Диапазон регулирования макс. 110 mm Диапазон регулирования мин. 69 mm Исполнение квадратные Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 x UT4 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 136 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов 9 Нормы EN 50085-2-2 Отсоединяемая крышка да Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Размер 243x243x117 Серия продукции Terrazzo Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола сухой Размеры
Длина 243 mm Размер h 81 mm Ширина 243 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 50,409 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 50,409 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TRKSN 9 VS 350 / 7409623 , 0.27MB , pdfДекларация соответствия ЕС TRKSN 9 VS 350 / 7409623 , 0.11MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking, underfloor, flushfloor or on-floor , 0.35MB , pdfИнструкции по монтажу Кассеты для бесшовных полов , 1.87MB , pdfИнструкции по монтажу Terrazzo cassette (Rectangular) , 3.01MB , pdf
Казахстан - Русский
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм