- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета номинального размера 9 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. Можно установить 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 3 коробок UT4 (арт. 7408727).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 110 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 110 mm Длина, монтажный размер 244 mm Исполнение квадратные Количество встраиваемых устройств 12 Количество монтажных коробок 3 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Коэффициент прочности IK10 Материал латунный Монтажная глубина 110 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Номинальный размер монтажных элементов 9 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 243x243mm Серия продукции RKSN Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола сухой Ширина, монтажный размер 244 mm Размеры
Длина 243 mm Размер h 110 mm Ширина 243 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,5135 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,5135 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSN2 9 MS 25 / 7409214 , 0.24MB , pdfПаспорт безопасности RKSN2 9 MS 25 / 7409214 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKSN2 9 MS 25 / 7409214 , 0.13MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSN2 9 MS 25 / 7409214 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSN2 9 MS 25 / 7409214 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Square cassette with cord outlet and height adjustment feet RKSN , 0.25MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Звукоизоляционная накладка
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм