Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом RKSR, из латуни

Артикул, номер 7409274 | EAN 4012195867579

7409274 / RKSRN2 R9 MS25
110 mm
155 mm
25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета номинального размера R9 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 110 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 110 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 305
Номинальный размер монтажных элементов R9
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø305mm
Серия продукции RKSR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола сухой

Размеры

Длина 304 mm
Ширина 304 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,0614 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,0614 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSRN2 R9 MS25 110 mm 155 mm 25 mm 7409274
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9 DUG 350-3 R9 7400549
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSRN2 R9 MS25 / 7409274 , 0.25MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKSRN2 R9 MS25 / 7409274 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSRN2 R9 MS25 / 7409274 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.