Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом RKSR, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409260 | EAN 4012195867401

110 mm
155 mm
R4
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета номинального размера R4 с выпуском кабеля для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 2-секционна. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 110 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 110 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 6
Количество монтажных коробок 2
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 215
Номинальный размер монтажных элементов R4
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø215mm
Серия продукции RKSR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола сухой

Размеры

Длина 214 mm
Ширина 214 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,3824 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,3824 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSRN2 R4 VS20 110 mm 155 mm 20 mm R4 7409258
1 Штук
RKSRN2 R4 VS25 110 mm 155 mm 25 mm R4 7409260
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Звукоизоляционная накладка Звукоизоляционная накладка SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4 DUG 350-3 R4 7400517
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSRN2 R4 VS25 / 7409260 , 0.24MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKSRN2 R4 VS25 / 7409260 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSRN2 R4 VS25 / 7409260 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.