Указание: Этот товар снят с производства.

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом, RKSRNUZD3, из латуни

Артикул, номер 7409294 | EAN 4012195867708

7409294 / RKSRN2UZD3R7MS25
94 mm
94 mm
25 mm
R7
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R7, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD350-3 в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R7 или в UGD350-3R7. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 2 накладки APMT2 и одна APMT5. Можно установить до 10 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (10 модулей серии Modul 45), с помощью 2 коробок UT3 и 1 коробки UT4.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 94 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 10
Количество монтажных коробок 3
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Монтажная глубина 104 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 275
Номинальный размер монтажных элементов R7
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер Ø275mm
Серия продукции RKSR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3 / UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола сухой

Размеры

Высота 94 mm
Длина 274 mm
Размер h 94 mm
Ширина 274 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,5533 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,5533 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSRN2UZD3R7MS25 94 mm 94 mm 25 mm R7 7409294
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Нивелирующий уголок для монтажа круглой кассетной рамки в коробку UGD350 Нивелирующий уголок для монтажа круглой кассетной рамки в коробку UGD350 NW 350 RK 7410556
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 DUG 350-3 R7 7400533
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSRN2UZD3R7MS25 / 7409294 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKSRN2UZD3R7MS25 / 7409294 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSRN2UZD3R7MS25 / 7409294 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.