- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета номинального размера R4 для трубы для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 2-секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 110 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 110 mm Исполнение круглой формы Количество встраиваемых устройств 6 Количество монтажных коробок 2 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 110 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 215 Номинальный размер монтажных элементов R4 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер Ø215mm Серия продукции RKFR Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола влажный Размеры
Длина 214 mm Ширина 214 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 12,4754 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,4754 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKFRN2 R4 VS25 / 7409424 , 0.26MB , pdfПаспорт безопасности RKFRN2 R4 VS25 / 7409424 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKFRN2 R4 VS25 / 7409424 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKFRN2 R4 VS25 / 7409424 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм