Регулируемая кассетная рамка с отверстием для тубуса, RKFR, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409428 | EAN 4012195869511

7409428 / RKFRN2 R7 VS25
25 mm
110 mm
155 mm
R7
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассета номинального размера R7 для трубы для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 3-секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2 и одна APMT5. Можно установить до 10 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (10 модулей серии Modul 45), с помощью 2 коробок UT3 и 1 коробки UT4.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 110 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 110 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 10
Количество монтажных коробок 3
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 275
Номинальный размер монтажных элементов R7
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø275mm
Серия продукции RKFR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3 / UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Длина 274 mm
Ширина 274 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,8327 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,8327 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Высота пола мин. Высота пола макс. Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKFRN2 R7 VS25 25 mm 110 mm 155 mm R7 7409428
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9 Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9 SRS 4 7405798
4 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 DUG 350-3 R7 7400533
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKFRN2 R7 VS25 / 7409428 , 0.24MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKFRN2 R7 VS25 / 7409428 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKFRN2 R7 VS25 / 7409428 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.