- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для листовых кабельных лотков и лотков лестничного типа с поворотными фиксаторами.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 100x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,03 in Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 35 mm Длина 3000 mm Размер Н 15 mm Размер B 100 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4032 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4032 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRL 100 DD / 6052703 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRL 100 DD / 6052703 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DRL 100 DD / 6052703 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DRL 100 DD / 6052703 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRL 100 DD / 6052703 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Поворотный фиксатор FT
Монтажная лента
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный