Ревизионная кассетная рамка RKNUZD3 из латуни

Артикул, номер 7409054 | EAN 4012195867845

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с одной монтажной крышкой DUG../4, или в UGD250-3/4 или UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте кассетная рамка (напольный лючок), глухая; применяется в качестве ревизионного
люка номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки. Подходит толь-
ко для гладких напольных покрытий. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 110 mm
Длина, монтажный размер 201 mm
Исполнение квадратные
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал латунный
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 4
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 200x200mm
Серия продукции RKN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 201 mm

Размеры

Высота 95 mm
Длина 199 mm
Размер h 95 mm
Ширина 199 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,9349 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,9349 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Размер h Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKN2 UZD3 4MS20 105 mm 90 mm 20 mm 7409052
1 Штук
RKN2 UZD3 4MS25 110 mm 95 mm 25 mm 7409054
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Нивелирующий угол для монтажа квадратных кассетных рамок в основаниях UZD350-3 и UGD350-3 Нивелирующий угол для монтажа квадратных кассетных рамок в основаниях UZD350-3 и UGD350-3 NW 350-3 QK 7410544
1 Штук
Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 4 Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 4 DUG RK UAN 4 7428544
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES4 DUG 350-3 4 7400505
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKN2 UZD3 4MS25 / 7409054 , 0.24MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKN2 UZD3 4MS25 / 7409054 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKN2 UZD3 4MS25 / 7409054 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.