Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая, 3-х секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
Height-adjustable cassette as a blanking cassette, 3-compartment.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 105 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 105 mm Исполнение круглой формы Количество монтажных коробок 3 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал латунный Монтажная глубина 105 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Монтажный диаметр 305 Номинальный размер монтажных элементов R9 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер Ø305mm Серия продукции RKR Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 20 mm Уборка пола влажный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,7335 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,7335 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKRN2 R9 MS20 / 7409122 , 0.26MB , pdfПаспорт безопасности RKRN2 R9 MS20 / 7409122 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKRN2 R9 MS20 / 7409122 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKRN2 R9 MS20 / 7409122 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Регулируемая опора RKNEV2
Звукоизоляционная накладка
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R9
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR9